PSK APS7004IOL - Capteur de pression
2700710

Pressostat avec affichage, raccord de process G1/4 I, communication IO-Link

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit






Avantages

Plage de mesure : -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (esclave COM2, 38,4 kBaud)
Raccord de process : G1/4 I
Protection contre l'inversion de polarité, résistance aux surcharges
Communication IO-Link
Cellule de mesure en céramique résistante aux surcharges élevées pour plus de 100 millions de cycles
Paramétrage, diagnostic et surveillance de la valeur de process via IO-Link
Fonction programmable
Afficheur alphanumérique à 4 caractères