M23-00000009003S-SIG
-
Boîtier pour connecteur circulaire
1554106
Boîtier de connecteur prolongateur, série : M23 PRO Signal, droit, verrouillage standard et ONECLICK M23, blindé : oui, remarque : utilisable uniquement en combinaison avec les éléments de contact mentionnés dans les accessoires ; consignes de sécurité et instructions d'installation, voir article de référence 1629113 (version à sertir) ou 1467143 (version à souder)
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Commander séparément les éléments de contact |
Type de produit | Boîtier pour connecteurs circulaires |
Série | M23 PRO Signal |
Application | Signal |
Blindé | oui |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau Joint | FKM |
Type | droit |
Boîtier | |
Version | Boîtier prolongateur |
Type de filetage | M23 |
Type | droit |
Mode de verrouillage | Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau (Boîtier) | GD-Zn |
Matériau (Joint) | FKM |
Indice de protection (enfiché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
Matériau du joint | FKM |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (voir derating) |
Altitude | 3000 m |
Référence | 1554106 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABRABI |
Product key | ABRABI |
GTIN | 4067923032194 |
Poids par pièce (emballage compris) | 95,231 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 95,231 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
M23-12P1N8A0000 - Élément de contact 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Élément de contact 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Élément de contact 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Élément de contact 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Élément de contact 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Élément de contact 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Élément de contact 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Élément de contact 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Élément de contact 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Élément de contact 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Élément de contact 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Élément de contact 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact 1662908
-
FLANGE-M23PRO-SG - Bride de montage à quatre pans 1055767
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cache de protection en plastique 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Cache de protection en plastique 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Joint d'étanchéité 1521138
-
RC-06P1N120000X - Élément de contact 1240320
-
RC-06S1N120000X - Élément de contact 1240393
-
RC-07P1N120000X - Élément de contact 1240471
-
RC-07S1N120000X - Élément de contact 1240512
-
RC-09P1N120000X - Élément de contact 1240549
-
RC-09P2N120000X - Élément de contact 1240627
-
RC-09S1N120000X - Élément de contact 1240639
-
RC-09S2N120000X - Élément de contact 1240713
-
RC-12P1N120000X - Élément de contact 1240736
-
RC-12P2N120000X - Élément de contact 1240884
-
RC-12S1N120000X - Élément de contact 1240950
-
RC-12S2N120000X - Élément de contact 1241095
-
RC-17P1N120000X - Élément de contact 1241304
-
RC-17P2N120000X - Élément de contact 1241388
-
RC-17S1N120000X - Élément de contact 1241391
-
RC-17S2N120000X - Élément de contact 1241463
-
RC-19P1N120000X - Élément de contact 1241466
-
RC-19S1N120000X - Élément de contact 1241521
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2