PRC 5-TERM-2,5 - Capuchon de protection
1274810

Capuchon de protection, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,75 mm2, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 1000, diamètre de câble min.: 9,5 mm, diamètre de câble max.: 12,5 mm, Embout de protection contre l'humidité

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Protection fiable des extrémités libres des câbles contre les influences environnementales
Parfaitement adaptés à l'utilisation à l'extérieur grâce à des plastiques résistants aux UV et à l'eau salée
Pas d'ouverture involontaire des boîtiers grâce à la technologie de fermeture brevetée
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main