SAC5P-3,025-115M12FS0,25FCB+W
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1370169
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 3,025 m, Variante client, Extrémité libre coupée à ras de la gaine
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 3,025 m |
PUR noir 5ème conducteur gris [115] | |
Poids de gaine | 30 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Type | PUR noir 5ème conducteur gris [115] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 0,25 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,70 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau de remplissage | PP |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris |
Epaisseur isolement | env. 0,21 mm (Isolant de fil) |
env. 0,70 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 75 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 75 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V (AC) |
Tension d'essai | ≥ 3000 V (AC) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 47 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 47 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (horizontal) |
selon UL 758/1581 FT2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
résistant à l'eau de mer | |
Non adhésif | |
résistant à l'usure | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1370169 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CDA |
Product key | AF1CDA |
GTIN | 4063151727901 |
Poids par pièce (emballage compris) | 98,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2