SAC-4P-M12MS/ 1,5-BF145
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1070185
Câble pour capteurs/actionneurs, POC exempt d'halogène, réticulé par irradiation, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 1 m |
POC réticulé par irradiation exempt d'halogène noir [BF 145] | |
Poids de gaine | 75 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | POC réticulé par irradiation exempt d'halogène noir [BF 145] |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 4x 0,75 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,2 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,90 mm |
Gaine extérieure, matériau | POC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | POC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4 |
Câblage total | 4 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 3500 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
selon EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1 |
selon EN 50265-2-1 | |
Etanche aux fumées | selon CEI 61034 |
EN 50268-2 | |
Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 145 °C (câble, pose fixe) |
-35 °C ... 120 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-55 °C ... 145 °C (câble, pose fixe) | |
-35 °C ... 120 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1070185 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CCA |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4055626748481 |
Poids par pièce (emballage compris) | 93,02 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 93,02 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2