SAC-8P-30,0-PUR/M12FS SH NC
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1035214
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 30 m, Blindage non posé sur la molette
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V |
Intensité nominale IN | 2 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 8 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 30 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 53 kg/km |
Style UL AWM | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 8x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,90 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge |
Epaisseur isolement | env. 0,20 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,50 mm |
Câblage total | 8 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 78 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
Tension d'essai fil/blindage | ≥ 2000,00 V AC (pendant 60 s) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 59 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥1000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
d'après IEC 60754-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2 |
selon UL 758/1581 (horizontal) | |
selon UL 758/1581 FT2 | |
selon DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Résistance à l'huile | selon la norme CEI 60811-404 |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
résistant à l'eau de mer | |
sans frottement | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1035214 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1CMA |
GTIN | 4055626542393 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 600,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 600,4 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2