SAC-4P-MINMS/ 4,0-400
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1531798
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit 7/8"-16UNF, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 4 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | PUR |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PUR |
Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ |
Tension nominale UN | 300 V |
Intensité nominale IN | 7 A |
Tension d'essai | 2500 V |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 500 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 4 m |
PVC jaune, code couleur CEI [400] | |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PVC jaune, code couleur CEI [400] |
AWG ligne de signaux | 18 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 42x 0,15 mm |
Section de câble | 0,75 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 6,30 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | jaune |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -10 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1531798 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1FCA |
GTIN | 4046356024921 |
Poids par pièce (emballage compris) | 325,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 325,8 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Outil 1212512
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2