SAC-4P-M12MR/5,0-PVC B-L
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1431597
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 250 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 5 m |
PVC noir [PVC] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 40 kg/km |
Style UL AWM | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PVC noir [PVC] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,76 mm |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 200 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT1 |
selon UL 758/1581 (Cable Flame) | |
selon DIN EN 60332-1-2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 60 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1431597 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4046356506274 |
Poids par pièce (emballage compris) | 206,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 205,5 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2