SAC-4P-M 8MS-FR SCO/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs
1542266

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble