SAC-4P- 4,0-410/MINFS P+F
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1540129
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit 7/8"-16UNF, longueur de câble: 4 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | PUR |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PUR |
Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ |
Tension nominale UN | 600 V |
Intensité nominale IN | 10 A |
Tension d'essai | 4000 V |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 4 |
Longueur du câble | 4 m |
PVC jaune, code couleur U.S. [410] | |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PVC jaune, code couleur U.S. [410] |
AWG ligne de signaux | 16 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 65x 0,16 mm |
Section de câble | 1,5 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 10,67 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | jaune |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir, blanc, rouge, vert |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP68 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
-20 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) | |
-20 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1540129 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Product key | AF1FCA |
GTIN | 4046356163309 |
Poids par pièce (emballage compris) | 222,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 158,155 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2