K-5E-M40 M9/010-C06/M40 F8
-
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1620381
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSM, M40-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 2+3+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, sur M40-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 2+3+PE, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la courbe de derating. |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Câbles de signalisation et de puissance |
Indications sur le connecteur | |
Type | droit, surmoulé |
Type de filetage | M40 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Indice de protection | IP67, verrouillé |
Nombre de pôles | 2+3+PE |
Sens de rotation | standard |
Type de contact | Connecteur femelle |
Cycles d'enfichage | 50 |
Résistance de contact | < 0,3 mΩ |
Courant max. | 70 A |
Tension | 630 V |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
Indications concernant le câble | |
Type de gaine | PSLC11Y-J |
Blindé | oui |
Structure de câble | 4 x 10 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Structure de câble (AWG) | 8 AWG/ 4c + 16 AWG/ 1pr |
Diamètre extérieur du câble | 18,10 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPU |
Matériel Isolant du fil | TPM |
Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 |
Tension nominale câble | 1000 V |
Tension d'essai | 4 kV (Signal 2 kV) |
Courant de référence | 61 A |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 218 mm |
Température ambiante (fonctionnement) pour pose fixe | -50 °C ... 80 °C |
Température ambiante (fonctionnement) pour pose mobile | -20 °C ... 70 °C |
Indications sur le connecteur (deuxième page) | |
Type | droit, surmoulé |
Matériau du boîtier | Zinc injecté |
Type de filetage | M40 |
Indice de protection | IP67, verrouillé |
Nombre de pôles | 2+3+PE |
Sens de rotation | standard |
Type de contact | Mâle |
Cycles d'enfichage | 50 |
Résistance de contact | < 0,3 mΩ |
Courant max. | 70 A |
Tension | 630 V |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
Longueur du câble | 10 m |
Référence | 1620381 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 2 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRDIG |
Product key | ABRDIG |
GTIN | 4046356833912 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,22 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 7 855,287 kg |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003250 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 268d5e99-4eac-4307-b3cc-504b48d4d8f3 |
Produits compatibles
Avantages
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2