Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise GB/T côté véhicule, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-GBM4C-DC125A-8,6M50ESBK00
-
Câble de charge DC
1627607
CHARX connect, GB/T, câble: 8,6 m, GB/T 20234.3-2015, Câble de charge DC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection, IMPORTANT : gestion de câble requise le cas échéant.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
Verrouillage intégré pendant la charge