SAC-2P-M12MSB/42-910/M12FSB
-
Câble préconfectionné pour bus
1572702
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, sur Connecteur femelle droit M12, codage: B, longueur de câble: 42 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | PROFIBUS |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | B |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | PROFIBUS |
Type de signal/catégorie | PROFIBUS |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 250 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | B (inverse) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | B |
Longueur du câble | 42 m |
PROFIBUS [910] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 90 kg/km |
Style UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Type | PROFIBUS [910] |
Structure du conducteur | 1x2xAWG24/19 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 2,55 mm ±0,07 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | lilas rouge RAL 4001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau de remplissage | PP |
Matériau isolant de fil | Foam-Skin PP |
Fil, coloris | rouge, vert |
Câblage total | 2 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 78,6 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Capacité de la ligne | nom. 30 pF/m |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 65 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 65 mm, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C |
Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 80 mm, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C | |
Effet d'écran | ≤ 0,049 dB/m (pour 16 MHz) |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
d'après IEC 60754-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
CEI 60332-1-2 | |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
-20 °C ... 60 °C (à l'installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1572702 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Product key | AF1CKC |
GTIN | 4046356416207 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 819,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 819,9 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2