SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-R-ES - Câble pour capteurs/actionneurs
1401339

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode de roue libre avec limiteur de courant de maintien, longueur de câble: 10 m, avec limiteur de courant de maintien pour une réduction d'énergie

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles