Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

GKM 1 GY - Porte-repères pour câbles
1750498

Porte-repères pour câbles, gris, vierge, plage de diamètre de câble: 0 ... 5,2 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le repérage peut se faire via SS-ZB ..., UC-TM ... ou ZB ...
Le repère pour conducteurs est fixé directement sur un conducteur.