NBC-R4BQ/1,5-94B/R4BQRB
-
Câble de réseau
1424824
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,5 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Zinc injecté, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de prises | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Courant de référence | 1,75 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Zinc injecté |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or sur nickel |
Matériau de porte-contacts | PC |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant IDC |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant IDC |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé RJ45 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 1,50 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poids de gaine | 47 kg/km |
Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires |
Type de câble (symbole) | 94B |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 1 Gbit/s |
Structure de câble | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Matériel Isolant du fil | PE moussé |
Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
62,3 dB (pour 4 MHz) | |
56,3 dB (pour 10 MHz) | |
53,2 dB (pour 16 MHz) | |
51,8 dB (pour 20 MHz) | |
48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
41,3 dB (pour 100 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
53,3 dB (pour 4 MHz) | |
47,3 dB (pour 10 MHz) | |
44,2 dB (pour 16 MHz) | |
42,8 dB (pour 20 MHz) | |
39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
32,3 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
24,1 dB (pour 8 MHz) | |
25 dB (pour 10 MHz) | |
25 dB (pour 16 MHz) | |
25 dB (pour 20 MHz) | |
23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
20,1 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -20 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1424824 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNABE |
Product key | ABNABE |
GTIN | 4055626384726 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2