NBC-M12MRD/ 2,0-93P/R4AQ
-
Câble de réseau
1417982
Câble de réseau, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC, bleu lagon RAL 5021, connecteur mâle coudé M12, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | D |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002) |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé M12 / IP67 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | D (Données) |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuZn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Indice de protection | IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67 |
Nombre de pôles | 4 (8) |
Mode de verrouillage | Push-Pull |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PC (Porte-contacts) | |
PA GF (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble | 2 m |
Ethernet [93P] | |
Style UL AWM | 2654 (90 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet [93P] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 0,4 ns/m |
Vitesse du signal | 0,6 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,98 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 1,00 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 140 Ω/km |
Résistance d'isolement | > 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
Capacité en service | < 56 nF |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
≤ 450 V DC | |
Tension d'essai fil/fil | 2500 V DC |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 25 mm |
Résistance à la traction | ≤ 40 N |
Effet d'écran | 32,00 dB (jusqu'à 100 MHz) |
Résistance à la propagation des flammes | selon VW-1 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | Résistance aux produits nettoyants et désinfectants (selon ECOLAB F&E/P3-E n° 40-1) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (Connecteur M12) |
-25 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1417982 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Product key | AF1CJI |
GTIN | 4055626200484 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2