NBC-R4ACS/1,0-93C/R4ACS
-
Câble de jonction
1112937
Câble de jonction, RJ45/IP20 droit sur RJ45/IP20 droit, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, vert RAL 6018
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Tension assignée (III/2) | 72 V |
Courant de référence | 1,75 A |
Résistance d'isolement | > 1 TΩ |
Résistance de passage | < 20 mΩ |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Largeur | 13,8 mm |
Hauteur | 14,8 mm |
Longueur | 44,2 mm |
Raccordement 1 | |
Version | RJ45 connecteur mâle, droit, 4-pôles |
Nombre de pôles | 4 |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage | 50 N (par contact de signalisation) |
Force de retrait | 30 N (par contact de signalisation) |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Matériau Contact | CuSn6 |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PC |
Matériau Boîtier | PP |
Coloris (Boîtiers) | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Raccordement 2 | |
Version | RJ45 connecteur mâle, droit, 4-pôles |
Nombre de pôles | 4 |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage | 50 N (par contact de signalisation) |
Force de retrait | 30 N (par contact de signalisation) |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Matériau Contact | CuSn6 |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PC |
Matériau Boîtier | PP |
Coloris (Boîtiers) | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Longueur du câble | 1,00 m |
Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 200 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
selon CSA C 22.2 n° 210-FT1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404 |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Connecteur RJ45) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (Connecteur RJ45) |
Normes/prescriptions | CEI 60603-7 |
Référence | 1112937 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4063151033996 |
Poids par pièce (emballage compris) | 89 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 82,692 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Câbles PUR pour les applications déplacées (flexion)
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 100 Mbit/s (CAT5)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2