NBC-R4AC/2,0-93G/R4AC
-
Câble de jonction
1408982
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Type de capteur | EtherCAT® |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de prises | 1 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Tension nominale UN | 48 V |
Intensité nominale IN | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
EtherCAT® [93G] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 21694 |
Poids de gaine | 67 kg/km |
Type | EtherCAT® |
Type de câble (symbole) | 93G |
Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Structure de câble | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Matériau gaine intérieure | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Matériel Isolant du fil | PE |
Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Tension nominale câble | 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ (par km) |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Connecteur RJ45) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (Connecteur RJ45) |
Référence | 1408982 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4046356857307 |
Poids par pièce (emballage compris) | 161 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2