SPE-T1-M8FSF/2,0-99B/M8FSF - Câble de réseau
1217320

Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, vert, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, sur Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Un avenir assuré : des connecteurs normalisés selon CEI 631715 (IP67)
Intégration en toute simplicité : versions de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
Efficaces : des embases pour les procédés de soudage par refusion THR, à la vague et CMS permettent le traitement automatisé
Des travaux d'entretien faciles : les connecteurs M8 sont compatibles avec les connecteurs IP20 pour le SPE
Un blindage sécurisé : des câbles de jonction avec l'Advanced Shielding Technology