FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - Câble de jonction FO
1405712

Câble FO équipé, câble Zipcord, fibre de verre multimode 50/125 µm, OM2, connecteurs : B-FOC (ST) / SC-RJ, indice de protection : IP20, pour goulottes ou armoires électriques

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Câble de jonction multimode avec des caractéristiques visuelles et mécaniques excellentes pour la pose à l'intérieur
Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
Protection incendie grâce à une gaine LSZH et aux composants UL 94 V0
Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
Satisfies optical and mechanical industry standards
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales