PRC 3-CA-MF-H07-2,5-5,0 - Câble de liaison
1150693

Câble de liaison, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, nombre de pôles: 3, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 24 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle/mâle, Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

80 % de temps gagné avec la mise en service rapide grâce au Plug and Play
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries