Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TBIO 2,5-2L I - Bloc de jonction pour capteur / actionneur
3246770

Bloc de jonction pour capteur / actionneur, Etage supérieur pontable pour la signalisation, étages inférieurs pour la signalisation, pontables avec peignes de liaison, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles