SPTAF 1/ 7-5,0-LL - Bloc de jonction C.I.
1864480

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 13,5 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1 mm2, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 7, gamme d'articles: SPTAF 1/..-LL, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Touche de déclenchement à actionner d'un doigt et à fixer pour un confort élevé d'utilisation
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée