Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 7, gamme d'articles: SPTA 1,5/..-THR, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm