MKKDSG 3/ 2 GY7035H1LP35BD-8
-
Bloc de jonction C.I.
1032784
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKKDSG 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris clair, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne de circuit imprimé |
Gamme de produits | MKKDSG 3 |
Ligne de produits | COMBICON Terminals M |
Nombre de pôles | 2 |
Pas | 5 mm |
Nombre de rangées | 2 |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 1 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 17,5 A |
Tension nominale UN | 400 V |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
Tension assignée (III/2) | 400 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV |
Tension de référence (II/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
Technologie de raccordement | |
Type | Bloc de jonction pour C.I. juxtaposable |
Section nominale | 2,5 mm² |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé avec bague |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Philipps-Recess avec fente longitudinale (H1L) |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | gris clair (7035) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dessin coté |
|
Pas | 5 mm |
Largeur [w] | 10 mm |
Hauteur [h] | 34,4 mm |
Longueur [l] | 22,3 mm |
Hauteur de montage | 31,4 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 3,5 mm |
Dimensions des picots | 0,9 x 0,9 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,3 mm |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
4 mm² / rigide / > 60 N | |
2,5 mm² / souple / > 50 N |
Essai d'échauffement | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Exigence contrôle de l'échauffement | Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température. |
Résistance aux courants de courte durée | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 3,2 mm |
Remarque concernant la section de raccordement | Avec conducteur raccordé 4 mm² (rigide). |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 400 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 3 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 3,2 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 5 s |
Vieillissement | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1032784 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | AAMFKG |
Product key | AAMFKG |
GTIN | 4055626537191 |
Poids par pièce (emballage compris) | 9,651 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 9,113 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,076 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2