MKDS 1,5/ 3-B-5,08 - Bloc de jonction C.I.
1868746

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDS 1,5/..-B, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton. Raccordements pontage interne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Pontage interne pour la mise en boucle aisée des potentiels
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles