MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Bloc de jonction C.I.
1706413

Borne de circuit imprimé, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MK3DS 1,5/..- BC, pas: 5,08 mm, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles