UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20210507Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 | ||
F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20210507Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |