HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EUA
-
Boîtier
1604463
HEAVYCONNEC ADVANCE pour conditions environnementales rigoureuses, capot B16, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM40, sortie de câble droite
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour eléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Application | conditions environnementales rigoureuses |
Type | B16 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M40 |
Blindé | non |
Sortie du câble | droit |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 100 mm |
Longueur | 126 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 86 mm |
Matériau du joint | Viton |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, noir |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inox, surface de prise : PA-GF |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M40 |
Type de verrouillage | Vis |
Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
Référence | 1604463 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | AF7AAA |
Product key | AF7AAA |
GTIN | 4017918948146 |
Poids par pièce (emballage compris) | 395,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 395,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-BF-SET - Bride de montage 1604654
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection 1411517
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Presse-étoupe 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Presse-étoupe 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Réducteur 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Vis de fermeture 1645875
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2