HC-B 10-SFQD-52/O2M20
-
Boîtier
1646492
Embase en saillie HEAVYCONNEC B10, pour étrier transversal, hauteur 52 mm, avec manchon 2xM20 et couvercle
Embase en saillie HEAVYCONNEC B10, pour étrier transversal, hauteur 52 mm, avec manchon 2xM20 et couvercle
Généralités | pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Application | Standard |
Type | B10 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Type de presse-étoupe | 2x M20 |
Capot de protection | oui |
Blindé | non |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 52 mm |
Longueur | 93 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Matériau du capot de protection | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 2x M20 |
Type de verrouillage | Broche |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (après enfichage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1646492 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7AAC |
GTIN | 4017918985028 |
Poids par pièce (emballage compris) | 250,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 250,5 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |