UM108-A/U73 21,65CM S20 - Capot de protection
2854924

Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 73 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix