SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boite de jonction
1321810

Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 6x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Conseils tournés vers les applications