UEGM 40/1-FS/FS
-
Boîtier électronique
2792125
Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., entièrement équipé de 3 connexions à vis ou 6 à languettes pour clips de chaque côté
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Circuits électroniques complexes intégrables, avec jusqu'à 24 raccordements sur deux niveaux