HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EMV
-
Boîtier CEM
1604188
HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B6, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM20, sortie latérale du câble
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Application | CEM |
Type | B6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Sortie du câble | latérale |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 100 mm |
Longueur | 92 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 52 mm |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement en poudre |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inox, surface de prise : PA-GF |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Type de verrouillage | Vis |
Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage optimale. |
Référence | 1604188 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7AAA |
GTIN | 4017918947866 |
Poids par pièce (emballage compris) | 307,71 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 307,71 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-BF-SET - Bride de montage 1604654
-
HC-B 6-TMB-SD-IP65 - Capot de protection 1690930
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Presse-étoupe 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Presse-étoupe 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Presse-étoupe 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Réducteur 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Extension 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Vis de fermeture 1645846
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2