HC-STA-B10-SHWD-2SSM40-ELC-AL
-
Boîtier
1083164
Embase en saillie B10, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 74,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques