FOC-FR19:3U - Cadre de 19''
1419976

Cadre de 19'', design: Rack 19" / boîtier, indice de protection: IP20, matériau: Alliage d'aluminium, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Construction en boîtier modulaire, jusqu'à 12 modules d'intervention peuvent si besoin être intégrés dans le boîtier (3 unités rackables) afin d'obtenir des raccordements fibre optique à densité d'assemblage élevée
Le nombre de modules d'intervention peut être sélectionné librement. Des couvercles optionnels sont disponibles pour les emplacements de montage libres