Boîtier d'épissure fixé sur profilé, façade avant équipée de 6x coupleurs LC-Duplex, sans cordon extrémité libre ni support d'épissure. Boîtier (2 parties) pour fixation sur profilé, intégration d'un niveau pour accueillir les surlongueurs de fibres (protection), possibilité d'arrivée de câbles par raccordement vissé M20x1,5 haut / bas (raccordement vissé disponible en option). Préparé pour un montage sur profilé à l'aide d'un adaptateur placé à l'arrière, préparé pour une équipotentialité
Livraison : boîtier sur profilé vide (2 parties), plaque avant avec repérage du port et plateau d'épissure intégré (monté), façade équipée de 6 coupleurs LC-Duplex
FOC-PP-SB-LC:6
-
Boîte à épissures
1411901
Boîtier d'épissure sur profilé, sans cordon extrémité libre, pour 6x LC-Duplex
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires