PVB10 - Blocs de jonction simple
0870120

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement par clips, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles