Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 16-TWIN BU - Blocs de jonction simple
3035331

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 16 mm2, section : 0,2 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les bloc de jonction par tension à ressort à trois niveaux ST ...‑TWIN sont une alternative compacte aux bloc de jonction de traversée standard lorsque des répartitions de potentiel avec section de conducteur de 10 et 16 mm² sont requises.
Les possibilités des ponts réducteurs dans le système CLIPLINE complete sont décrites au chapitre « Accessoires pour le système CLIPLINE complete ».
Idéal comme distributeur de potentiel dans les systèmes de boucle
La combinaison de bloc de jonction de section nominale 2,5 ou 4 mm² est réalisée sans câblage supplémentaire avec le pont réducteur RB ST ...(2,5/4).