USK 4
-
Bloc de jonction simple
0260015
Bloc de jonction simple, tension nominale: 750 V, intensité nominale: 34 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris