STI 2,5-3PE/3L/3NT - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3038079

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement à ressort de traction, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, Section de référence: 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles