PTI 2,5-PE/LO/NTBO
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
1013468
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, sans touche d'actionnement côté alimentation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
Nombre de connexions | 5 |
Nombre de rangées | 3 |
Potentiels | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
6 kV |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Etage 1+2 | |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur de 4 mm² et bornier à 3 pôles) |
Tension nominale | 400 V (Phase/phase) |
250 V (Phase/PE) | |
250 V (Phase/N) | |
Section nominale | 2,5 mm² |
Etage 3 | |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 16 A |
Courant de charge maximal | 16 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Tension nominale | 250 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
Etage 1+2 Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Etage 3 Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 1013468 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2253 |
Product key | BE2253 |
GTIN | 4055626491592 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
D-PTI/3B - Flasque d'extrémité 3213976
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ATP-PTI/3 - Séparateur 3213990
-
CARRIER-TM 300 - Porte-repère 0828282
-
S-MT - Dispositif de blocage 3247954
-
PT-IL - Matériaux de montage 3208090
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
WS PT 2,5 - Etiquette d'avertissement 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Etiquette d'avertissement 1029037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
DP PS-5 - Plaque d'écartement 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Fiche de test 3038723
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Les bloc de jonction avec la zone de sectionnement à couteau à l'étage supérieur satisfont aux exigences de sécurité en matière de séparation des circuits individuels selon DIN VDE 0100-718.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2