UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL - Composant du bloc de jonction
3070613

Composant du bloc de jonction, avec deux résistances soudés de 1,4 kOhm et 10 kOhm, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, 1er et 2e étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles