MSBV 2,5-M - Bloc de jonction miniature
3249062

Bloc de jonction miniature, montage en association avec D-MSBV 2,5-F et MSBV 2,5-F, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: Montage direct avec bride, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes