Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UK 4-FSR(2-2,8-0,8) - Blocs de jonction simple
3019014

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 20 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, 1er étage connexion à droite, type de raccordement: Raccordement par clips, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles