ST 4 VT - Blocs de jonction simple
3031365

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: violet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le grand espace de raccordement permet de recevoir des câbles avec embout et collet en plastique de section nominale.