AGK PT 6X2,5/M6 - Bloc de jonction de dérivation
1346838

Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,34 mm2 - 4 mm2, Raccordement boulonné, Raccordement collectif, type de montage: sur embase, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le bloc de jonction de dérivation entièrement isolé et facultatif permet une dérivation de tension
Grande surface de repérage