SPTA-THR 2,5/ 6-5,0 P20 R44 - Bloc de jonction C.I.
1366245

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 4 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: SPTA 2,5/..-THR, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Conçue pour les procédés de soudage TMS