ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
1477200

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 18 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: ICC..-TP2,5/..L5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: bleu, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils à monter sur profilés
Technologie Push-in pour un câblage rapide et facile
Câblage fixe et nombre réduit de pièces détachées
Choix entre différents pas
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

Questions fréquemment posées


Quel est l'indice de protection des articles ?

Les connecteurs mâles sont homologuées IP20.



Voir les FAQ